เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stitch floor 1060x1540x85
Abstracta

Stitch floor 1060x1540x85

Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stitch_floor_1060x1540x85
  • Product familyAcoustic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stitch
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1542
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1060
  • ความลึก (มิลลิเมตร)87
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)