เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
    Abstracta

    Trumpet 1000

    Trumpet Design Stone Designs

    Trumpet acts as a reversed trumpet – instead of producing sound, it absorbs sound. “It isn’t a sound absorber with LED lighting. It’s a lamp with acoustic characteristics.”

    Materials and sustainability

    Trumpet has a solid wood body and an acoustic core made from recycled waste fabric and worn-out PET bottles. Upholstered in a wide range of fabrics. The height of the panel can be easily adjusted. Suspended absorber with or without LED lighting. Available in uplight and downlight versions, as well as a version that features both. A 3-metre wire with a ceiling anchor and 6 metres of electrical cable are included. On request, the product can be Dali-compatible.

    Measurements WxHxD (mm)

    Trumpet absorber 1040x515x80 Trumpet absorber 2040x515x80 Trumpet lighting Downlight 1040x515x80 Trumpet lighting downlight 2040x515x80 Trumpet lighting uplight 1040x515x80 Trumpet lighting uplight 2040x515x80 Trumpet lighting up/downlight 1040x580x80 Trumpet lighting up/downlight 2040x580x80

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Trumpet1000
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trumpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)515
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1040
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)