เผยแพร่สินค้าของคุณ
PolyDrain®  Shallow
ABT, Inc.

PolyDrain® Shallow

PolyDrain Shallow Channels offer a practical and economical drainage solution where slab depth restrictions dictate the necessity of a shallow channel.  Shallow channels feature our exclusive “Red Dot” locking blocks and can accept any standard PolyDrain grate.  Special support legs attach to channel sides and speed installation.  Solid end plates and vertical outlet connectors are also available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.polydrain-shallow
  • Product familyPrecast Trench Drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polydrain Shallow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_24_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage channels with gratings
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)