เผยแพร่สินค้าของคุณ
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    ADA transfer shower pan with integrated linear drainage for fast, efficient water removal. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, wall-to-wall trench drain with stainless-steel grate, solid surface construction, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
      • Exterior dimensions: 37 7/8”w x 37”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" vertical threshold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.37-7-8-x-37-Linear-Drain-ADA-Transfer-Shower-Pan-APF3838LDPANSS
    • Product familyShower Pans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Shower Bases
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ