เผยแพร่สินค้าของคุณ
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    Freedom ADA Transfer Shower Pan with double receiver flanges and 36" by 36" inside dimensions. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
      • Exterior Dimensions: 38½”w x 37⅜”d x 4 ½”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • ¾” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38-1-2-x-37-3-8-Freedom-ADA-Shower-Base-with-Double-Receiver-Flange-APF3838BFPANRRF
    • Product familyShower Pans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Shower Bases
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ