เผยแพร่สินค้าของคุณ
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    One-piece ANSI Type B step-in shower stall for new construction. Inside dimensions 48″ x 3″, 4″ threshold, center drain, dual recessed receiver flanges, slip-resistant textured floor, fully reinforced walls, durable applied-acrylic finish with subway tile pattern. 30- year warranty, made in the USA. Pair with grab bars, a folding shower seat, and accessory packages to support FHA/ANSI Type B requirements.

    สเปคสินค้า
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 1-piece for new construction
      • 4" threshold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.50-5-8-x-38-1-2-Freedom-ANSI-B-Shower-APF5038SH4
    • Product familyADA Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ANSI B Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว