เผยแพร่สินค้าของคุณ
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan offering extra floor space. Features a 4" threshold to simplify access, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.50-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan
    • Product familyShower Pans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ANSI B Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ