เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    Five-piece ADA roll-in shower stall for remodels. Inside dimensions 60″ x 30″ for ADA compliance, 1″ beveled threshold, right drain, pre-leveled self-supporting base, fully reinforced walls, subway-tile look with durable applied-acrylic finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with a folding shower seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    สเปคสินค้า
      • Outside Dimensions: 62 7/16” w x 32 1/4” d x 79” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • 1” barrier free, beveled threshold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADA-Roll-In-Shower-62-7-16-x-32-1-4-Freedom-Series-Right-Drain-APF6232BF5PR
    • Product familyADA Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Roll In Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว