เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clip-Linear-Lsc-105
ACGI

Clip-Linear-Lsc-105

ACGI Linear Systems feature two basic series: Linear Open (LO) and Linear Closed (LC). Both systems are availble in solid wood or wood veneer depending on plank size and design requirements. Typical veneer lengths are 8' and 10' with some reaching 12'. Solid wood lengths depend on species and lumber grade. Linear Closed Series 1 [LC1] is designed with a tongue-and-groove edge for a continuous plank ceiling or wall. Custom reveal profiles are available in addition to our four standard options. LC1 planks are typically made with solid wood. Veneered material can also be used but the core material may be visible depending on the joint reveal profile. Standard LC1 planks are 3
/4" thick (other thicknesses available upon request). Maximum plank width will vary based on wood species. LC1 planks install using concealed clips (LSC-101). Ceiling applications suspend from 15
⁄16 " HD T-grid. Wall applications attach using sheathing or furring strips.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.clip_liear_lsc_105
  • Product familyLinear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)0.91
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3.66
  • ความลึก (มิลลิเมตร)5.72
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • OmniClass Number23-15 19 23 11 11 17
  • OmniClass TitleMechanical Fasteners for Suspended Ceilings

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)