เผยแพร่สินค้าของคุณ
Woodwright Ceilings - Tavola
Hunter Douglas Ceilings

Woodwright Ceilings - Tavola

1.8 จาก 5 ดาว1.8(5 รีวิว)
Woodwright™ Tavola™ Beams & Baffles
With linear spaced objects in the ceiling, the Tavola™ Beam and Baffle Series offers a lightweight aluminum beam and baffle solution for interior commercial spaces. Available in limitless paints, veneers and wood-look coatings, Tavola Beam and Baffles offer plenum masking, acoustics and sophisticated aesthetics.

Key Features
  • Key Features
  • Lightweight aluminum profiles
  • Beams up to 10' length
  • 3 perforation patterns for elevated acoustics
  • Client-specific shapes
  • Available in paints and wood-look paints
  • Available with profile-wrapped veneers
  • Standard heavy-duty 15/16 T-grid support system
  • Class A Fire Rated, per ASTM E-84
  • No VOCs: No added urea-formaldehyde
  • GREENGUARD Gold Certified
  • High recycled aluminum content
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hunterd-wood-tavola
  • Product familySpecialty Ceilings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Woodwright Ceilings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1914-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง