High-Performance Noise Control for Demanding Environments
The Mass Loaded Vinyl Sound Barrier with PVC Foam Decoupler from Acoustical Surfaces is a professional-grade sound barrier roll designed to reduce noise transmission and improve the overall comfort and safety in a large number of varying environments. This high-density, multi-functional material combines a 1 lb. per square foot mass loaded vinyl noise barrier with a ¼” thick, closed-cell PVC foam decoupler to enhance acoustic separation between surfaces.
Ideal for use behind walls, ceilings, floors, ductwork, piping, machinery, and HVAC systems, this sound barrier is intended for superior sound control without compromising thermal insulation or durability.
Key Features:
Product Specifications:
Designed to meet the needs of construction professionals, designers, and building owners, this sound barrier provides a durable, high-performance solution for modern acoustic challenges.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |