Melamine Pyramid Foam Panels
High-Performance Acoustic Absorption – Striking Aesthetic – Class A Fire Rated
Manufactured for exceptional sound control and visual impact, Melamine Pyramid Foam Panels offer a fiber-free, lightweight solution for a wide range of architectural and acoustical applications. The precision-cut pyramid pattern maximizes surface area for increased sound absorption while delivering a bold, modern aesthetic.
Made from open-cell melamine foam in natural white or light grey, these panels are inherently Class A fire rated (ASTM E 84) and ideal for use in studios, offices, home theaters, schools, and industrial spaces. Standard thicknesses range from 2"–4" and all available in 2' x 2' panels. Panels can also be painted using acoustically transparent coatings for added design flexibility.
Applications: Walls and ceilings in commercial, industrial, and residential environments
Installation: Quick and secure with ASI Acoustical Adhesives
Delivering both form and function, Melamine Pyramid Foam is a time-proven choice for professionals who demand acoustic excellence without compromising on visual appeal.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |