Linear Ceilings and Walls - Acoustical Wood Ceilings
ASI Architectural offers three styles of linear wood ceilings in either real wood veneer or solid wood. Standard width modules are 4” or 6”. However, we can provide custom width planks up to 8” wide. Reveal between planks can be ¼”, ½” or ¾”. Recycled cotton acoustic backer is available for projects requiring sound absorption. No special installation tools are required to install. Installation clips for grid simply attach to the suspension grid with finger pressure. If you are direct attaching to framing or furring, we offer a direct attach clip that is fastened with a screw through a hole in the center of the clip. Linear Reveal is available with a felt filler strip, perforated aluminum, or a solid PVC to block the view to the plenum between planks. Perimeter trim options are also available. We have LEED™ Accredited staff available to help you with FSC products.
Product Features:
Common wood species: Walnut, White Oak, Red Oak, Maple, Cherry, Ash, Hickory, Beech, Natural Bamboo, Caramelized Bamboo
Other wood species available - please call for details
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |