เผยแพร่สินค้าของคุณ
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
    Barwa System

    Open Cell raster ceiling

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)
    Aluminium suspended raster ceilings are an alternative to other types of suspended ceilings. Raster ceilings, in addition to their unquestionable aesthetic values, are non-flammable and non dripping in case of fire, and they do not interfere with technical installations such as air conditioning, ventilation systems, electrical and telecommunication wirings. Due to the open nature of the raster ceiling, any fire protection system, both signalling and sprinkling can be installed above the suspended ceiling. Suspended raster ceilings are also lightweight and easy to install. Due to these features, suspended raster ceilings are increasingly used in objects such as banks, offices, shopping malls and showrooms, airports and railway stations, etc. Open cell ceiling components are manufactured by BARWA SYSTEM Sp. z o.o., with high quality pre-finished aluminium sheet with a thickness from 0.43 to 0.6 mm. Varnish is applied to pre-treated aluminium tapes with the use of double-layer “Coil Coating” method, and then baked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.open_cell
    • Product familyCeiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Metal Pan Ceilings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)