The Acrylicon Décor resin flooring system is a 4mm quartz filled, trowel applied floor coating with excellent slip resistance values, longevity and cleanability. Coved skirting can be produced and due to AcryliCon's unique ability to chemically bond, it is truly seamless with the floor. The cure time for this resin flooring is under 2 hours, meaning any downtime is reduced to a minimum.
Designed for wet areas and heavy industry, for example fish, meat and poultry processing, bakeries, breweries, dairies, kitchens and other areas where hygiene and cleanability are paramount. The resin flooring Décor system is also a perfect flooring solution for heavy engineering areas and pharmaceutical facilities.
Epoxy Flooring
Resin Flooring
Coat
Coating
Floor
Flooring
Flooring System
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
เกาหลีใต้ | ออสเตรเลีย | เกาะไอล์ออฟแมน | แคนาดา | อียิปต์ |
จีน | เกิร์นซีย์ | จาเมกา | ||
ตุรกี | เจอร์ซีย์ | สหรัฐอเมริกา | ||
ไทย | เดนมาร์ก | |||
ปากีสถาน | นอร์เวย์ | |||
มาเลเซีย | เบลเยียม | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ฟินแลนด์ | |||
สิงคโปร์ | เยอรมนี | |||
อิสราเอล | รัสเซีย | |||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
หมู่เกาะแฟโร | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอซ์แลนด์ | ||||
ไอร์แลนด์ |