เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(17 รีวิว)

    The LifeStart™ AED Cabinet Series - Designed to accommodate most AED’s on the market today.
    Recessed & Semi-Recessed models meet ADA 4" projection requirements.  Select from steel, stainless steel or aluminum construction.

    AED sold separately.

    สเปคสินค้า
    • Trim Construction: 1-3/4” trim on face. 

      Material: #4 Stainless Steel, Clear Anodized Aluminum, CRS with White Powder-coat Finish 

      Door: Formed door with 1-1/4” trim, with a 5/8” door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.  View AED through a clear acrylic window with graphics.

      Trim Style & Depth:
      Recessed – 3/8” flat trim
      Semi-Recessed – 1-1/2” square edge or 3” rolled edge.  
      Surface-mount has a square edge.

      Door Styles: Select from fully glazed or solid door, and acrylic or tempered glazing. See product page for more information.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish except for surface-mounted models.

      Alarm: 85 db Commander (audible) alarm standard (battery operated).  On/off key switch on exterior of cabinet.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes

      The Sudden Cardiac Arrest Foundation provides a list of states that require AED’s.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-AED-1400-Series
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AED Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDefibrillator Cabinets
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)