เผยแพร่สินค้าของคุณ
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
SEPS2BIM

G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station

4.7 จาก 5 ดาว4.7(12 รีวิว)
Multi-station weight training apparatus for physical development and rehabilitation. Unit features a variety of benches, pull bars, supports and seats grouped around a central frame containing one or more weight stacks. Each station is designed to exercise specific muscle groups. A person can perform an extensive weight training routine by moving around the apparatus from station to station. More than one person can use the apparatus simultaneously by training at different stations. The number and types of exercises available depend on the specific model of equipment chosen. Greater system weight capacities for high level athletic competition training are available on some models. The room ceiling may have to be raised to accommodate this equipment. The database specifications refer to a higher end system with a large number of training stations and a standard weight set.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G1026
  • Product familyExercise Apparatus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weight Training
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4880
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4270
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)