เผยแพร่สินค้าของคุณ
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet

4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)
Refrigerator/freezer unit. This type unit includes a food saver system that helps keep food fresher. It also includes roll out wheels and is equipped for an optional automatic icemaker. This unit is of commercial or residential design and use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R7250
  • Product familyRefrigerator/Freezer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์20 Cubic Feet
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1780
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)910
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)