เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Floor Door Angled FLDA
JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    A flush floor door that is designed to remain corrosion-free with non-slip diamond plate surface.

    สเปคสินค้า
    • Frame Material: 1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Hardware: 18-8 Stainless steel bolts, nuts and washers

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside. Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300 psf 

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

      Please note that this floor door is designed for new construction which requires a large enough opening to accommodate the bottom lip which will be topped by mortar. For existing openings, see the FLDE on the Activar CPG website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-FD-FLDA
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
    • OmniClass Number23-17 11 27
    • OmniClass TitleAccess Doors