เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Ceiling FD

The FD series are our  insulated fire-rated access Panels  with a standard 1" trim for 1-hour and 2-3 hour ceiling assemblies with non-combustible ceiling listing in sizes to 24" x 36"
สเปคสินค้า
  • Standard 1" trim insulated fire-rated access panels for 1 hour ceiling assemblies.
    Standard 1" Trim Insulated Fire-rated Access Panels for 2-3 Hour Ceiling Assemblies With Non-Combustible Ceiling Listing in Sizes to 24" x 36"

    Frame & Trim:  16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48" for Walls, 24" x 36" for Ceilings

    Optional Features: Stainless or Galvanized Construction, Mortise Prep or Mortise Lock Installed, Knurled Knob, Paint Colors.

    Fire-Rating of FD & FDS:

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-AP-Fire-Rated-Ceiling-FD
  • Product familyAccess Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels