เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Roof Hatch Diamond Aluminum RHDA
JL Industries | Roof Hatch Diamond Aluminum RHDA

    JL Industries | Roof Hatch Diamond Aluminum RHDA

    The Diamond Series Aluminum Roof Hatch is designed for safe and easy roof access with higher insulation values to reduce building energy costs.

    Features

    -The embossed counterflashing design – Diamond Grip™ – quickly secures the roof membrane and backing rod without tools or sharp edges

    - Springs are counterbalanced to comply with OSHA 1023 fall protection regulations for single-hand operation of latches from a ladder

    สเปคสินค้า
    • Curb:  Single wall curb and counterflashing with Diamond Grip to secure roof membrane without tools. 11 gauge aluminum, mill finish.

      Cover: Formed and welded with liner, tested to support a live load of 40psf. 11 gauge aluminum.

      Gasket: Continuous, weatherproof EPDM sponge rubber adhesive-backed seal.

      Insulation: 1” polyisocyanurate in curb and cover with thermal resistance R-6.

      Spring: Counterbalanced compression springs contained in clear zinc-plated steel cylinders.

      Latch: Clear zinc-plated steel slam latch with inside and outside handles and padlock hasps. Tested to 50psf wind uplift.

      Hold Open Arm: Clear zinc-plated automatic locking hold open arm with red vinyl grip for one handed door operation.

      Hinge: Heavy duty clear zinc-plated steel pintle hinge.

      Options: 1.5" polyiso insulation, wood nailer, fiberboard, curb double wall, curb height, stainless hardware, PVDF finishes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-RH-RHDA
    • Product familyRoof Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Hatches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof hatches
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Hatches
    • OmniClass Number23-17 11 27 17
    • OmniClass TitleRoof Hatches