เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Access Panel Security SP
JL Industries | Access Panel Security SP

    JL Industries | Access Panel Security SP

    The SP Series are the original JL Security Access Panel in 10 gauge steel for detention buildings. Designed for heavy duty security applications.
    สเปคสินค้า
    • Frame: 2” x 2” x 3/16” angle frame with 2” Flange, welded at corners with 1" door stop.

      Door: 10 gauge plate steel door mounted on two heavy-duty detention hinges welded to the frame.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: See Detention Lock Options on product page. Can be ordered with lock prep or lock installed.

      Anchors: Heavy duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

      Sizes:
      Min. Size 8” x 8” (20.3 x 20.3 cm)
      Max. Size Wall: 48” x 48” (121.9 x 121.9 cm)
      Max. Size Ceiling: 24” x 24” (71.1 x 71.1 cm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-AP-SP
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Access Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels