เผยแพร่สินค้าของคุณ
DW-5058-1 Recessed Access Door, Drywall Panel Door
Acudor

DW-5058-1 Recessed Access Door, Drywall Panel Door

Application

  • Designed to provide access in walls and ceilings, while maintaining an invisible, architecturally pleasing appearance

Product Features

  • Designed for installation in 1/2" drywall
  • Aluminum Extrusion Door & Frame
  • Powder Painted
  • Dust seal gasket
  • Concealed Touch latch
สเปคสินค้า
  • DW-5058-1 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum extrusion with drywall fitted in door panel

    Door Frame: Aluminum extrusion 6063-T6 recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Wing hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:Powder Painted White

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dw-5058-1-recessed-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors