เผยแพร่สินค้าของคุณ
FB-5060 Fire Rated Uninsulated Access Door, for Walls
Acudor

FB-5060 Fire Rated Uninsulated Access Door, for Walls

Application

•  For wall applications.

•  Designed to maintain continuity in a 2 hour fire rated wall, when temperature rise is not a factor

Product Features

•  Concealed hinge

•  Self-latching / Self-closing

•  Self-closing & self-latching door mechanism

•  Inside latch release

•  Available with a removable door panel

สเปคสินค้า
  • FB-5060 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 16 gauge 

    Mounting Frame: 16 gauge. Flush to frame with reinforced edges, flange 1" wide 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max sizes of 36" x 48" and 24" x 79"  

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks.

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel. Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fb-5060-fire-rated-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Rated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors