เผยแพร่สินค้าของคุณ
FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls
Acudor

FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls

Application

  • For installation in drywall walls requiring concealing of the door panel consistent to surroundings
  • For use in walls, fire-rated for up to 90-minutes with a temperature rise of max 250° C (450°F) over 30 minutes

Product Features

  • Recessed reinforced door fitted with 5/8” Fire-rated drywall.
  • Concealed hinge & self-centering device ensures seamless appearance in walls
  • Self-closing & self-latching door mechanism
  • Perforated Frame ensures trouble-free application of skim coat to edge of the door
  • Zinc coated steel provides superior corrosion resistance
  • Testing standards UL 10(b) and ULC S104
สเปคสินค้า
  • FW-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site. 

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): Meets 1½ hour fire rating requirement in accordance with UL 10(b) and CAN/ULC S104-10 for max size up to 24” x 36” 

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key 

    Finish: Satin coat steel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fw-5015-fire-rated-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall Recessed & Fire Rated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors