เผยแพร่สินค้าของคุณ
FW-5050 Fire Rated Insulated Access Door, for Walls & Ceilings
Acudor

FW-5050 Fire Rated Insulated Access Door, for Walls & Ceilings

Application

•  For walls and ceilings

•  This door should be used in walls when temperature rise or heat transmission is a factor.

Product Features

•  Insulated door panel

•  Concealed hinge

•  Self-closing

•  Self latching

•  Inside latch release

สเปคสินค้า
  • FW-5050 Access Door Specifications:

    Material: Steel or Stainless SteelDoor: 20 gauge, filled with 2" thick fire rated insulation 

    Mounting Frame: 16 gauge, flange to be 1" wide 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. Max size: 36 x 48. (Ceilings): Warnock Hersey International 3 hour rated in a non-combustible ceiling. 1 hour rated in a combustible ceiling. Max size: 24 x 36 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by either a knurled knob or flush key. When master keying is required, doors can be prepared for mortise cylinder locks. 

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of white baked-on enamel. Stainless Steel: Type 304 - #4 satin polish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fw-5050-fire-rated-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Rated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors