เผยแพร่สินค้าของคุณ
LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum
Acudor

LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum

Application

  • Lightweight aluminum access door for walls and ceilings

Product Features

  • Mitered aluminum frame provides an architecturally pleasing appearance
  • Aluminum door panel is lined with 3/4" polystyrene insulation
  • All aluminum construction is ideal for exterior applications, and specific interior applications where corrosion or moisture are a concern
  • Gasketing between the door and frame
สเปคสินค้า
  • LT-4000 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum 

    Door: .064”, flush to edge of frame, 1-5/16” mitered aluminum extrusion flange 

    Mounting Frame: .080“, 1-1/2” deep 

    Hinge: Doors with width 24” or less to have concealed pin hinge. Doors with width over 24” to have continuous aluminum piano hinge with exposed knuckle, set to open to 180 degrees. 

    Insulation: 3/4” Type 3 Expanded Polystyrene (EPS) Foil Lined Insulation, with a 3.18 R Value. 

    Gasket: 1/8” x 3/8” closed cell neoprene gasketing 

    Standard Latch: Screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: cylinder lock & key 

    Finish:  Mill finish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lt-4000-specialty-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors