เผยแพร่สินค้าของคุณ
AdirMed Lux Height Adjustment Stool
AdirMed Lux Height Adjustment Stool
AdirMed Lux Height Adjustment Stool
    AdirMed

    AdirMed Lux Height Adjustment Stool

    • STURDY BUILD. Supporting up to 250 pounds in weight, this vinyl padded stool boasts a 5-star leg design to help assure stability. It’s furnished in an easy-to-clean, mirror-chrome finish base to deliver a clean, polished look.
    • EASY MOBILITY. Smooth rolling, 2-inch casters on the bottom of this Adjustment Stool facilitate easy mobility and hassle-free transport, gliding effortlessly on carpeting or hard floors when scooting about the work area or at home.
    • OPTIMAL COMFORT. This exam stool's pneumatic, height-adjustable seat can be quickly altered from 20.25 inches to 25.75 inches to accommodate individuals of various heights and features 4-inch thick upholstery padding for optimal comfort.
    • COLOR CHOICE. For added convenience, the AdirMed Lux Height Adjustment Stool is available in three, easy-to-incorporate colors. Choose among black, grey and beige color options to best accommodate your taste and existing decor.
    • VERSATILE USE. Normally associated with medical facilities, the AdirMed Lux Stool can be used in home offices, bathrooms, dressing tables and other locations where folks need comfortable seating to perform tasks at hand.

    As Featured on Amazon.com

    #AdirMed #Stool #HeightAdjustmentStool #RollingStool

    สเปคสินค้า
    • Smooth rolling 2″ casters easily conquer carpeting or hard floors.
      Preferred “5 Star” leg design helps assure stability when scooting about the work area.
      Seat height quickly adjusts from 20.25″ to 25.75″ to suit your preference.
      16.5″ x 4″ thick upholstery padding helps keep you comfy during the workday.
      Mirror chrome finish base has classy look and is easily cleaned.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AdirMed-Lux-Height-Adjustment-Stool
    • Product familyStool
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rolling
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolished Chrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 00 00
    • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)