เผยแพร่สินค้าของคุณ
AdirMed Luxe Upholstered Blood Drawing Chair
AdirMed Luxe Upholstered Blood Drawing Chair
AdirMed Luxe Upholstered Blood Drawing Chair
    AdirMed

    AdirMed Luxe Upholstered Blood Drawing Chair

    • DURABLE CONSTRUCTION. Boasting a weight capacity of up to 350 pounds to accommodate most patients, the AdirMed is expertly constructed using a powder-coated steel frame to ensure long-term durability and use for years to come.
    • OPTIMAL COMFORT. Measuring 32.5" H x 25" W x 23" D, this padded chair is oversized to accommodate patients of various sizes. The seat, back and arm rests are generously padded with soft, supple leather-grained polyurethane upholstery to contribute to patient comfort.
    • RELAXING ATMOSPHERE. Designed to help patients with "white coat syndrome," the Luxe Upholstered Blood Drawing Chair provides the user with a comfortable and relaxing experience even in the presence of a physician.
    • FOLD-BACK ARMREST. Allowing for patient safety and stability, the armrest furnishes a fully-upholstered enclosure to promote relaxation for the patient when having blood drawn. It can be folded back to provides ample space for access and egress.
    • SLEEK, MODERN DESIGN. The Upholstered Chair is available in blue, black and silver/grey upholstery with a white powder-coated frame that will easily complement and enhance any doctor’s office, hospital or medical facility.

    As Featured on Amazon.com

    #AdirMed #Chair #BloodDrawingChair

    สเปคสินค้า
    • Soft supple leather grained polyurethane upholstery easily cleaned between patients.
      Generously padded seat back and arm rests contribute to patient comfort.
      White powder coated sturdy steel framing safely supports up to 350 pounds.
      Fold back armrest provides ample space for access egress.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AdirMed-Luxe-Upholstered-Blood-Drawing-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blood Drawing
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-25 00 00
    • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)