เผยแพร่สินค้าของคุณ
AdirMed Mahogany Wooden Exam Table
AdirMed Mahogany Wooden Exam Table
AdirMed Mahogany Wooden Exam Table
AdirMed Mahogany Wooden Exam Table
    AdirMed

    AdirMed Mahogany Wooden Exam Table

    • DURABLE CONSTRUCTION. Constructed from acacia wood for long-term durability, the AdirMed Exam Table will serve you well for years to come. This sturdy design provides a stable surface that can handle up to 400 pounds of weight during an examination.
    • OPTIMAL COMFORT. Made for optimal patient comfortability, the exam table features durable, 2-inch thick foam padding. This vinyl material can be quickly cleaned and sanitized to ensure a hygienic surface for the health of each patient.
    • EXCELLENT FUNCTIONALITY. An integrated dispenser for cover paper saves prep time for the next patient, while the multiple-position back rest aids the physician during diagnostic procedures. Furthermore, physicians appreciate the 32-inch working height.
    • CONVENIENT STORAGE. AdirMed ‘s Mahogany Wooden Exam Table is equipped with a full-length shelf positioned 5.75 inches above the floor, providing a convenient place to stow frequently used sanitizers, wipes and other materials.
    • PROFESSIONAL APPEARANCE. Enhancing any medical office setting, the beautifully constructed medical exam table in rich mahogany wood proclaims professionalism at a glance when patients enter their physicians' offices.

    As Featured on Amazon.com

    #AdirMed #ExamTable #ExamTableWithShelf #MahoganyWoodenExamTable

    สเปคสินค้า
    • Classic wood finish looks good in all medical office settings. Durable 2″ thick foam padding promotes patient comfort. Smooth vinyl exam surface is quickly cleaned and sanitized for health. Multiple position back rest aids diagnostic procedures. Integrated dispenser for cover paper saves prep time for next patient.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AdirMed-Mahogany-Wooden-Exam-Table
    • Product familyExam Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 72 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExamination Equipment
    • OmniClass Number23-25 00 00
    • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)