เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exhaust fan VTZ
AERECO International

Exhaust fan VTZ

Exhaust fans for terrace or pitched roof Solidity and performance for collective installations The VTZ fans range offers five models with capacities going from 500 m3/h up to 7 000 m3/h for the equipment of collective dwellings, offices, schools or other buildings. The VTZ fans are designed for an outdoor installation, in terrace or on a pitched roof. Many connecting parts are available to adapt to different encountered cases. The VTZ fans are characterized by their solidity and by an excellent energy efficiency, thanks to the use of high-performance electronic commutation motors and to an integrated pressure control device.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VTZ
  • Product familyExhaust fan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VTZ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationFan
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)