เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(22 รีวิว)
    • 10-ft diameter with 2-ft extension included recommended for spaces 60 x 60 feet and ceilings 15 to 25 feet.
    • Motor is Wet Rated to UL standards for use indoors or out.
    • Feel up to 10 degree 10° F cooler in the summer; save up to 30% on heating in the winter.
    • Includes wired wall controller that mounts in standard single-gang junction box or to wall surface; connects with 10 V CAT5 cable (CAT5 not included).
    • Input power and required breaker: 100-125 VAC, 1 Φ, 50/60 Hz, 10 A.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Size: 10-ft
      Finish: Silver/Black
      Power: Source DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Sound Level: 35 dB
      Extension Length: 2 Feet
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ul_listed
      Special Features: Variable Speed, Quiet, Indoor/Outdoor
      Usage: Indoor/Outdoor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Big-Ass-Fans-10-Ft-Essence-8-Blade
    • Product familyCeiling Fan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์8 Blade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAxial Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)