เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve
AGF Manufacturing

Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

The lightweight and compact Model 2511T is a 300 PSI rated single-handle ball valve designed to provide both the test and express drain functions required for a wet fire sprinkler system. The Model 2511T ball valve eliminates the numerous connections required by the traditional assembly loop saving time, space, and money.

The TESTanDRAIN Model 2511T features a tamper resistant test orifice and sight glass, a tapped port for system access, and optional orifices in all specifiable sizes (see chart below). It includes a pressure relief valve and pressure gauge with 3-way valve. The Model 2511T is availalbe in 1", 1-1/4", and 2" sizes in both NPT and BSPT. All TESTanDRAIN valves offer Field Repair Kits.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agf-model-2511T
  • Product familyAGF Fire Sprinkler Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TESTanDRAIN®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ