เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 7500 - Pressure Gauge
AGF Manufacturing

Model 7500 - Pressure Gauge

4.3 จาก 5 ดาว4.3(62 รีวิว)
The Model 7500 Pressure Gauge is a UL Listed/FM Approved 3-1/2" pressure gauge designed for use on wet fire sprinkler systems. It has been designed to meet requirements specified in NFPA 13, 2007 Edition Chapters 7.1.1.1 – 7.1.1.2, 7.2.1 – 7.3.1.3, 7.8.7, 8.16.1.2.2, and 8.17.3
Made in USA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agf-model-7500
  • Product familyPressure Measuring Instruments
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG000044
  • ชื่อ ETIMMeasuring instruments and tester
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure and Differential Pressure Gauges
  • OmniClass Number23-27 11 13
  • OmniClass TitlePressure Measuring Instrument And Controls

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ