เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 5100 ALBV COLLECTanDRAIN - Ball valve with water detector only
AGF Manufacturing

Model 5100 ALBV COLLECTanDRAIN - Ball valve with water detector only

The COLLECTanDRAIN family of products are anti-trip drum drips that prevent the accidental tripping and filling of dry pipe and pre-action fire sprinkler systems during maintenance or as a result of vandalism.

The COLLECTanDRAIN's patent pending Anti-Trip Plate prevents the opening of either the upper or lower valve on the drum drip unless the opposite valve is in the closed position, preventing an accidental tripping and filling of the pipe network and ensuring that the drum drip is operated per NFPA 25 specifications.

The steel Anti-Trip Plate features a durable red powder coated finish that has been silkscreened with “AUXILIARY DRAIN” for easy identification, fulfilling NFPA signage requirements. The plate also includes operating instructions for easy use.

The Model 5100 COLLECTanDRAIN includes a water detection alarm on the lower ball valve that indicates when maintenance is required. When water is present in the drum drip, a red blinking light and beeping alarm are activated, alerting you whenever the drum drip needs to be drained.

A locking option is also available for added security.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agf-model-5100albv
  • Product familyAGF Fire Sprinkler Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์COLLECTanDRAIN
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง