ULTIMATE FLEXIBILITY
AGF's Ultimate RiserPACK Kits provide the required NFPA 13 floor control components, preassembled to expedite installation. Ultimate Kits give you the option of adding a butterfly control valve, check valve, or butterfly control valve and check valve combo to upgrade to your 8011 RiserPACK. When you order an Ultimate RiserPACK Kit it will come fully assembled on your 2”—4” model. 6” and 8” Ultimate Kits are packaged in two pieces due to weight and to be more manageable during installation. All Ultimate RiserPACK components are UL Listed and FM Approved.
Kit components are field adjustable and can be rotated to accommodate operation requirements or installation restrictions, and all can be oriented vertically or horizontally with left or right flow. Components can be easily replaced with off-the-shelf parts and are easily retrofitted. AGF can also offer domestic butterfly valves and couplings if requested.
Ultimate riser assemblies feature a steel manifold (2”-8”), butterfly valve or check valve or both, a 4” Model 7500 pressure gauge, 3-way universal gauge valve, TESTanDRAIN valve with flexible drain line, water flow alarm switch with retard, and a Model 7000L pressure relief valve (175 PSI) with drain trim; other PSI ratings are available (200, 225, or 300). The Model 7000L can be temporarily closed during hydrostatic testing so it doesn't have to be removed from the system.
ULTIMATE RISERPACK KITS INCLUDE:
- Schedule 10 steel (Schedule 40 Cut Groove also available)
- Rolled grooves
- Flexible stainless steel drain line: 2" riser includes 32" drain line with 1 union, 2.5" - 3" riser includes 36" drain line and 1 coupling and 4", 6" & 8" riser includes 48" drain line and 2 couplings.
- TESTanDRAIN Model 2511: 2" - 3" (Thd x Thd), 4”- 6” (Grv x Grv)
- Includes 7000L pressure relief valve with drain trim
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|---|---|
กัมพูชา | กรีซ | กานา | โคลอมเบีย | ติมอร์ตะวันออก | กรีนแลนด์ |
กาตาร์ | โครเอเชีย | กาบอง | ชิลี | นิวแคลิโดเนีย | กัวเตมาลา |
เกาหลีใต้ | เช็กเกีย | กินี | ซูรินาเม | นิวซีแลนด์ | คอสตาริกา |
เกาหลีเหนือ | เซอร์เบีย | กินี-บิสเซา | บราซิล | ปาปัวนิวกินี | คิวบา |
คาซัคสถาน | ไซปรัส | แกมเบีย | โบลิเวีย | ฟิจิ | แคนาดา |
คีร์กีซสถาน | เดนมาร์ก | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | วานูอาตู | จาเมกา |
คูเวต | นอร์เวย์ | คองโก | เปรู | หมู่เกาะโซโลมอน | นิการากัว |
จอร์เจีย | เนเธอร์แลนด์ | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ออสเตรเลีย | บาฮามาส |
จอร์แดน | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เคนยา | เวเนซุเอลา | เบลีซ | |
จีน | บัลแกเรีย | แคเมอรูน | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | ปานามา | |
ซาอุดีอาระเบีย | บาร์เบโดส | จิบูตี | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | เปอร์โตริโก | |
ซีเรีย | เบลเยียม | ชาด | อาร์เจนตินา | เม็กซิโก | |
ญี่ปุ่น | โปรตุเกส | ซิมบับเว | อุรุกวัย | สหรัฐอเมริกา | |
ตุรกี | โปแลนด์ | ซูดาน | เอกวาดอร์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เติร์กเมนิสถาน | ฝรั่งเศส | เซเนกัล | เอลซัลวาดอร์ | ||
ไต้หวัน | ฟินแลนด์ | เซาท์ซูดาน | ฮอนดูรัส | ||
ทาจิกิสถาน | มอนเตเนโกร | เซียร์ราลีโอน | เฮติ | ||
ไทย | มอลโดวา | แซมเบีย | |||
เนปาล | มาซิโดเนียเหนือ | โซมาเลีย | |||
บังกลาเทศ | ยูเครน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | |||
ปากีสถาน | เยอรมนี | ตูนิเซีย | |||
ปาเลสไตน์ | รัสเซีย | โตโก | |||
พม่า | โรมาเนีย | แทนซาเนีย | |||
ฟิลิปปินส์ | ลักเซมเบิร์ก | นามิเบีย | |||
ภูฏาน | ลัตเวีย | ไนจีเรีย | |||
มองโกเลีย | ลิทัวเนีย | ไนเจอร์ | |||
มาเลเซีย | สเปน | บอตสวานา | |||
เยเมน | สฟาลบาร์และยานไมเอน | บุรุนดี | |||
ลาว | สโลวาเกีย | บูร์กินาฟาโซ | |||
เลบานอน | สโลวีเนีย | เบนิน | |||
เวียดนาม | สวิตเซอร์แลนด์ | มอริเตเนีย | |||
ศรีลังกา | สวีเดน | มาดากัสการ์ | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สหราชอาณาจักร | มาลาวี | |||
อัฟกานิสถาน | ออสเตรีย | มาลี | |||
อาเซอร์ไบจาน | อิตาลี | โมซัมบิก | |||
อาร์เมเนีย | เอสโตเนีย | โมร็อกโก | |||
อินเดีย | แอลเบเนีย | ยูกันดา | |||
อินโดนีเซีย | ไอซ์แลนด์ | รวันดา | |||
อิรัก | ไอร์แลนด์ | รัฐเอริเทรีย | |||
อิสราเอล | ฮังการี | ลิเบีย | |||
อิหร่าน | เลโซโท | ||||
อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | ||||
โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | ||||
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |