เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
    AH Production AB

    Dalhem Ribba Acoustic wood slat

    Dalhem Ribba and Planks, veneered suspended ceilings and wall systems for public environments. Real wood veneer for rooms that require something a little beyond the traditional. The products provide a vibrant surface layer, completely unique for each project. By combining modern materials and traditional carpentry skills, we create systems that meet today's tough demands on fire, acoustics and the environment, without compromising the architectural concept. The freedom to create beautiful art in harmony with perfect function. Thanks to their construction, the products meet the high requirements for fire class B-s1,d0. Dalhem Ribba and planks also meet the requirements for Byggvarubedömningen and Sunda Hus.

    Dalhem Ribba can also be mounted on a wall. The installation is completely invisible thanks to the specially designed mounting profile. The installation method is also well suited for suspended ceilings where there are tight radii or similar. The mounting profile is also used as a joint plate.

    สเปคสินค้า
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dalhem-ribba
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป