เผยแพร่สินค้าของคุณ
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
    AICA

    [NEW] Virutect

    WHY VIRUTECT?

    AICA would like to propose “Virutect” for your facility to reduce the number of viruses on the products

    Strong point
    Virutect is the building material which has antiviral performance.

    Mechanism
    Virus has a basic structure consisting of a protein membrane and the nucleic acid.
    Virus whose protein in envelope is destroyed will be inhibited from synthesizing protein and finally die.

    Do you know the risk of virus and bacteria?
    ・Spread of desease in building 
    ・Lost of trust from clients and staff 
    ・Decrease of clients 
    ・Society distrust 
    ・Unsanitary building interiors

    สเปคสินค้า
    • VIRUTECT  / High Pressure Laminates 

      Virutect has good anti-bacteria and anti-vital performance. We recommend to use Virutect for furniture, wall panel etc.
      ■   Available for both vertical and horizontal use. 
      ■  Recommend to use Virutect for the place of medical, nursing, child care,education facilities and restaurant.

      CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 
      Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
      ■  High heat resistance and moisture resistance. 
      ■  Impact resistance. 
      ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

      POSTFORM COUNTER VIRUTECT TYPE 
      Postform counter Virutect type is adopted by a lot of medical facility and public facilities.
      ■ SIAA Certificate for counter to material.
      ■ High chemical resistance.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VIRUTECT
    • Product familyสำหรับโรงงาน
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์แผงตกแต่งที่ไม่ติดไฟ
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย