เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

The Duct Probe (DPB) interfaces to the ADR500 Router for discrete sensing of temperature, and for drawing air samples back to the SST Series Sensor Suite through the patented MicroDuct® communications path. Depending on the configuration of the Sensor Suite, many additional environmental parameters can be monitored “virtually” such as carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), dewpoint temperature, relative humidity (RH); small particles, and total volatile organic compounds (TVOCs). The probes can be mounted directly on a duct, or in outdoor environments.

สเปคสินค้า
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.duct_probe_dbp202
  • Product familyMechanical Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duct Probes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)142.3
  • กว้าง (มิลลิเมตร)192
  • ความลึก (มิลลิเมตร)288
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • OmniClass Number23-27 15 23
  • OmniClass TitleHVAC Controls

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)