เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Easyzone_AZEZ6HITST_7_8
    • Product familyEasyzone
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized plenum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)515
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1425
    • ความลึก (มิลลิเมตร)454
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองSheet metal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationDistribution Control Element
    • รหัส ETIMEC011777
    • ชื่อ ETIMPlenum for airconditioning unit
    • UNSPSC nameDucts
    • UNSPSC code401419
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา