เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bookcase THEO 1000x580x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x580x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 4 movable shelves

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

สเปคสินค้า
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:50 kg

    Approvals:Möbelfakta

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bookcase-THEO-1000x580x2100mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)