เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm

    • Shoe rack with drip tray
    • Coat rack with two compartments
    • Many possible combinations

      Combined coat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a coat rack with storage compartments and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    สเปคสินค้า
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Basic
      • Number of compartments:2
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-JEPPE-with-chubbys-1790x600x300mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_20_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakrooms
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)