เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm

    • Shoe rack with a drip tray
    • Adjustable shelves
    • Easy to adapt to your needs

      Combined hat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a hat rack with three hooks and a shoe rack with a drip tray are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    สเปคสินค้า
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Basic
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-1790x900x300mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)