เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm

    • Shoe rack with four shelves
    • Including drip trays
    • Adjustable shelves

      Basic cloakroom unit with shoe shelves. Supplied with two wall-mounted uprights and tubular steel shelves with a drip tray. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    สเปคสินค้า
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Basic
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-1790x900x310mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)