เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

สเปคสินค้า
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1675
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1358
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
  • OmniClass Number23-21 15 21
  • OmniClass TitleCloakroom Units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)