เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    สเปคสินค้า
    • Height:1430 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:40 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-4-section
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1090
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)