เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm
    AJ Products

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    • Easy to customise
    • Bench to facilitate getting dressed
    • Comes with a drip tray

    Add-on unit for the hat and shoe rack ENTRY. It comes complete with a top shelf, pigeonholes, bench and shoe shelf with drip tray and a T-frame and cross braces. A floor-standing base unit is required to expand with the add-on unit.

    สเปคสินค้า
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms; each unit can be adapted as per your needs. Expand your base unit with this hat and shoe shelf to create a storage solution adapted to your space. Perfect for school or preschool cloakrooms!

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hacks, top shelf, bench and shoe shelf. The shoe shelf has a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray underneath that collects all gravel and moisture from the shoes.

      The bench is perfect for children so they can easily put on/remove their shoes. The top shelf has partitions that facilitate keeping your gloves, hats and scarves organised.

      This double sided add-on unit comes with a T-frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame facilitate adjusting the gaps between the shelves and enables you to change adapt your storage solution as per your needs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-comps-1800x900x600mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)