เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm
    AJ Products

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    • Robust and easy-care shoe storage
    • Comes with drip tray
    • Smart and space-saving

    Add-on unit for the shoe rack ENTRY. It comes complete with 10 adjustable shelves, drip trays and a T-frame as well as cross braces. A floor-standing base unit is required to extend with the add-on unit.

    สเปคสินค้า
    • ENTRY is a versatile and extendable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend your base unit with this shoe rack to create a solution adapted to your space. The shoe rack has ten shelves and is suitable for gyms, swimming complexes, schools, healthcare premises or similar places.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray under each shelf that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided add-on unit comes with a T- frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x900x600mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)