เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm
    AJ Products

    Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

    • Robust and easy-to-clean shoe storage
    • Equipped with drip tray
    • Flexible and space-saving

    Add-on unit for the ENTRY shoe rack. Supplied complete with three adjustable shelves, drip tray and a wall rail. A wall-mounted basic unit is required before adding add-on units.

    สเปคสินค้า
    • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic unit with this shoe rack to create storage that fits your space. The shoe rack has three adjustable shelves and is suitable for gyms, pools, schools, healthcare facilities or the like.

      The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

      The add-on unit is supplied with a wall rail mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-3-shoe-shelves-1800x900x300mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)