เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm
    AJ Products

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    • Robust and easy-care shoe storage
    • Comes with a drip tray
    • Smart and space-saving

    Double-sided shoe rack with six adjustable shelves with drip tray. Easy to expand by adding several units from the cloakroom range ENTRY to create a storage solution adapted to your needs. It comes with two T-frames and cross braces.

    สเปคสินค้า
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms wherein each unit can be adapted as required. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance to a gym, swimming pool complex, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, it is very easy to expand your shoe and clothing storage and adapt it to your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x900x600mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)